Varistar samlokaliseringsskap, RAL 9003, 3 rom, 47 U, 2200H, 600W, 1000D
Varistar samlokaliseringsskap, RAL 9003, 3 rom, 47 U, 2200H, 600W, 1000D
Katalog#: 12130-209
Samlokaliseringsskap med 2, 3 eller 4 skilleenheter i RAL 9003 for å imøtekomme servere samtidig som det er atkomst og kabling i rommene.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Skap med kupeer for eksempel plass til servere
- Fleksibel kabling, mulig ovenfra, under, venstre eller høyre (data og strømkabler kan kjøres separat)
- Flerpunktsdørlåsing
- Perforerte dører
- Beskyttelsesklasse IP 20
- Farge RAL 9003
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Datablad
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.