Core Network
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Farge
- Dybde
- Rammemateriale
- Håndtakstype
- Arbeider med
- Kledning materiale
- Rackhøyde
- Avslutt
- Rammefarge
- Høyde
- Lengde
- Låsetype
- Materiale
- Montering
- Pakkeantall
- Fargekode for ramme
- Fargekode
- Farge på kledningen
- EMC-skjerming
- Rackbredde
- Bytt uttak
- Fargekode for kledning
- Bredde
- Bredde
- Gjeldende vurdering
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Front finish
- Bakutførelse
- Statisk belastning
- Behandlede kanter
- Samsvarer med
- Tilførselsspenning
- Nominell spenning
- Tilførsel av kjølevæske
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Måletype
Produkter | 191 resultater (1197 varer)

Varistar elektronisk lås, Master
Elektronisk håndtak med transponderkortleser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Varistar elektronisk lås, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE for Varistar
Varistar CP Electronic Lock, Master, MLR 3000, 125 kHz-HID
Varistar CP Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE
Varistar CP Electronic Lock, Master, MLR 5000, 125 kHz-HID
Varistar CP Electronic Lock, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE

Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U-skuff
Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U-skuff.

19-tommers monteringsbrakett for Guardian Management Gateway
19-tommers monteringsbrakett.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers monteringsbrakett for Guardian Management Gateway

Temperatur, fuktighet, Digital kontakt Sensor for Guardian
Ekstern sensor overvåker temperatur og fuktighet med 2 RJ45-kontakter.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Temperatur, fuktighet, Digital kontakt Sensor for Guardian

Digital kontaktsensor for Guardian Management Gateway
Ekstern sensor overvåker digitale innganger med 2 RJ45-kontakter.

Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U skuff, redusert dybde
Skjerm, tastatur, pekeplate, 1 U skuff, redusert dybde.

RFID-kort for elektronisk lås for nettverksløsning
Transponderkort for elektroniske låsesystemer.

Strømforsyning for elektronisk lås
Ekstern strømforsyning.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømforsyning for elektronisk lås

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-pH, 63 A

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.