Comline FTTX 19-/23-tommers panel-/Skyvemonteringssett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Comline FTTX 19-/23-tommers panel-/Skyvemonteringssett
Comline FTTX 19-/23-tommers panel-/Skyvemonteringssett med en lastekapasitet på 400 kg, sikrer enkel tilpasning til dybdemedlemmene.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Comline FTTX 19-/23-tommers panel-/Skyvemonteringssett
- For montering på dybdebjelke (25 mm rutenett)
- Lastekapasitet 400 kg.
- Glideskinner kan monteres
- For innfelt montering av komponenter på 19 tommer/23 tommer
Spesifikasjoner
| Avslutt | Galvanisert |
| Produkttype | Skyv montering |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.