Feste for grenelinjesikringsrør
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Feste for grenelinjesikringsrør
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Kan brukes med 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gjengestang
- Hurtiggrepklemme gjør måling og kutting av gjengestag enklere
- Fjerner behovet for å kappe gjengestag iht. nøyaktige dimensjoner
- Fungerer med grovkappet gjengestag og fjerner avgrading på rørsiden
- Kan installeres med gjengestag over eller under ledningsrøret
- Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon
Spesifikasjoner
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.