Aisle Containment Top Cover


Aisle Containment Top Cover
Top cover in different depths to setup a aisle containment closing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Top covers to provide top cover for 2 cabinet rows
- Suitable for an aisle width of 1200 mm
- A top cover profile can raise the aisle height by 84 mm; please order separately
- Top cover can be removed from inside (allows access to lighting and facilitates maintenance works)
Spesifikasjoner
Fungerer med | Radbegrensning |
Produkttype | Deksel |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.