Skyvedør på midtgangen
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skyvedør på midtgangen
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Passer til 2000 og 2200 mm høye skap
- Dører for sideveis lukking av skapraden
- Svart grå (RAL 7021 )
- Doble dører egnet for en arbeidsbredde på 1200 mm.
- Trim er nødvendig for 2200 mm høye skap; vennligst bestill separat
Spesifikasjoner
| Produkttype | Skapdør |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.