Batteripakke med midtgang
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Batteripakke med midtgang
Batteripakke: Forberedt for integrasjon i dørboksen; 1200 ladesykluser, støtter åpning for 8 dører, 14,7 VDC ladespenning via dørplate, omgivelsestemperatur -15 ° C ... +50 °C.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Omgivelsestemperatur -15 °C ... +50 °C
- Forberedt for integrasjon i dørboksen
- 14,7 VDC ladespenning via dørplaten
- 1200 ladesykluser
- Åpent for 8 dører
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.