Automatisk toppdeksel for midtgang
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Automatisk toppdeksel for midtgang
Toppdeksel som kan åpnes automatisk i tilfelle en hendelse på stedet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Automatisk inneslutningsdeksel åpnes automatisk ved brann slik at innretningens sprinkleranlegg kan slukke brannen. Under normal drift holdes toppdekslene lukket av elektromagneter og åpne når den flytende kontakten til branndeteksjonssystemet åpnes
- Egnet for en arbeidsbredde på 1200 mm.
- Toppdeksel med sikkerhetsglass, 7 mm.
- Med den universelle toppdekselprofilen kan høyden økes med 84 mm, vennligst bestill separat
- Toppdekselet kan fjernes fra innsiden. Når toppdekselet åpnes, gir det tilgang til lys- og sprinklersystemer over inneslutningssystemet for vedlikeholdsarbeid
- Bestill styreenheten, som kan brukes til å styre opptil 12 automatiske toppdeksler, separat
- Det kreves en 24 VDC strømforsyningsenhet for å betjene systemet. Vennligst bestill separat
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.