19-tommers fordelingspanel, Cat 6
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
19-tommers fordelingspanel, Cat 6
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Oppfyller spesifikasjonene for en 50 173 (som på 07/95)
- Etuiet kan åpnes og lukkes uten verktøy ved hjelp av hurtiglås
- 1 U fordelingspanel med 24 x RJ45-porter
- For bruk i kommunikasjonsnettverk, samsvarer med ISO/IEC 11801 (som 03/95)
- Enkel å montere takket være dobbel isolasjonsteknikk (LSA+/110)
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.