Elektronikkskap med kjøling i stativ
VARMEVEKSLER FOR LUFT/VANN MED 5 ELLER 10 KW KJØLING P

For bruksområder som krever et helt lukket kabinett, tilbyr nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kjøleløsning med den nye LHX 5 kW og 10 kW luft/vann-varmeveksleren med kontrollenhet. Utviklingen i tandem av luft/vann-varmeveksleren med en styreenhet som er skreddersydd for Varistar CP-kabinettplattformen, sikrer optimal ytelse.
Elektronikkkabinettet Varistar CP LHX+ passer perfekt til bruksområder der
behovet for presisjonstesting er økende på grunn av:
økt kompleksitet på testobjektene
håndtering av flersensorteknologi
desentralisert oppsett kreves:
for å plassere utstyr nærmere målingene
for bruk i Edge Computing
HOVEDFORDELER
Plassbesparende og modulært kabinett
Tilgjengelig med grunnflate fra 600 mm B x 800 mm D per kabinett. Inkludert EMC- og opptil IP55-beskyttelse.
Skalerbar kjøleytelse
Å gå fra 5 kW til 10 kW under drift, mens infrastrukturen i kabinettet forblir den samme.
Presisjonskontroll
Kontroller med temperaturreguleringsnøyaktighet på ± 0,1°C.
Økt produktivitet, høyere sikkerhet
Varmevekslerstyring direkte i skapet eller via ekstern tilgangskontroll
Komplett løsningstilbud

19-tommers EMC-kabinett, med luft/vann-varmeveksler i det nedre delen, flere sensorer og kontrollenhet i den øvre delen, som gir nøyaktig temperaturkontroll og ekstern tilgang.
- Lagerførte standardkonfigurasjoner
- Endre rack-størrelse, tilbehør og merking i henhold til dine behov
- Tilgjengelig luft/vann-varmeveksler som ettermonterbar del
- Inkluderer ekstern tilgang for ett eller flere rack
Varistar CP kabinett for elektronikk

Endre rack etter behov
Med den modulære Varistar CP plattformen for elektronikkskap kan du velge mellom 100 ulike mål på kabinettet, en utvalg hyllekomponenter, EMC-samsvar og IP 55-beskyttelse.
Kabinettet kan plasseres på et desentralisert sted og i et støvete og ikke-vedlikeholdt miljø (f.eks. en tunnel). Med en størrelse på bare 600 mm B x 800 mm D, tar den liten plass.
Kabinettdimensjoner 600 mm B x 800 mm D eller 600 mm B x 1000 mm D
Låser med håndtak med 333 profil, halv sylinder
Effektiv kabelføring uten negativ innvirkning på høye IP- eller EMC-funksjoner
Luft-/vannvarmevekslere

Oppskaler kjøleytelsen
Kjølekapasiteten kan økes under drift uten å endre infrastrukturen inne i kabinettet. Én enkelt vifte med 5 kW kjølekapasitet kan byttes ut med en dobbel vifteenhet med 10 kW kjølekapasitet.
Du kan enkelt oppgradere kjøleytelsen, noe som reduserer det nødvendige installasjonsarbeidet til et minimum. Det reduserer også driftskostnadene, da oppskalering kan oppnås gjennom varmeveksling.
Nøkkelfunksjoner:
- Enkel å montere og ettermontere
- Kjøling forside til bakside
- 19 tommers varmeveksler er installert i det nedre kabinettdel
- Skalerbar kjøleeffekt
- Dobbelt vifteenhet for 10 kW kjøleeffekt
- Enkel vifteenhet med 5 kW kjøleeffekt
- Streng separasjon av kald og varm utgangsluft
- Kjølingen er i nærheten av utstyret, rask regulering av vann- og luftstrømsvolum
- Bredt spekter på strømforsyning
- 240 V som standard
- 115 V på forespørsel

- Viftene kan byttes uten at det er nødvendig å bytte ut varmeveksleren
- Luftvolum på ~ 1000 / 1800 m³/t
- Vannstrømstemperatur fra 6°C til 25°C
- Omgivelsesstemperatur fra 5°C til 50°C

- Temperaturen kan reguleres manuelt med fjernkontrollen på døren
- Temperaturen kan reguleres eksternt via et sentralt styringssystem tilkoblet via Ethernet/Modbus/Web Server/SNMP
- Varmeveksleren slår seg av når døren åpnes
Overvåking
Overvåk via ekstern tilgang
Den svært presise temperaturstyringen på LHX+ gjennomføres gjennom en tilsvarende modulær styreenhet med mulighet for fjernovervåking og fjernstyring. Temperaturen kan kontrolleres via en dørmontert terminal med skjerm og tastatur, samt eksternt via Ethernet-tilgang og nettgrensesnitt.
Om det er nødvendig med mindre eller større justeringer av styreenhetene, trenger man ikke å åpne elektronikkskapet.

Kontroller
En separat, kompakt 19-tommers kontrollenhet
Uten løse ledninger i det øvre kabinettdel
Tydelig merket Plug & Play-sensorkoblinger
Ryddig kabelhåndtering på rammen

Sensorer
Temperaturreguleringsnøyaktighet på ± 0,1°C
Differensialtrykksensor for styring av viftehastighet som standard
Overvåking av kjølevæskestrøm og temperatur som tilleggsutstyr

Tilgang
Terminal med display og tastatur på frontdeksel for kontroll, uten å åpne enhetens dør
Ethernet-tilgang for ekstern tilgangskontroll (SNMP, Modbus, TCP, webgrensesnitt)
Synkronisering og webserver for nettverkskonfigurasjon
Bestillingsinformasjon
- Komplett løsning (varmeveksler og skap)
Produkter:
- Varistar CP LHX+ skap, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 800 mm (HxBxD), IP55. Artikkelnummer: 10630-051
- Varistar CP LHX+ skap, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikkelnummer: 10630-052
- Varistar CP LHX+ skap 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikkelnummer 10630-053
- Ettermonterbare komponenter
Produkter:
- 10 kW varmeveksler med to 230 V-vifter. Artikkelnummer: 29714-016
- 5 kW varmeveksler med en 230 V vifte. Artikkelnummer: 29714-017
- Kontrollsett. Artikkelnummer: 23130-664
- Sett med strømningshastighet og T°-sensor for vann. Artikkelnummer: 23130-663
- Display og tilbehør til LHX+. Artikkelnummer: 23130-666
- Dørkontaktbrytersett. Artikkelnummer: 23130-667
- Erstatningsdel
Produkter:
- Styringsenhet. Artikkelnummer: 23130-668
- Aktuator og kuleventil: Artikkelnummer: 23130-669
- Viftebrett LHX 5 kW. Artikkelnummer: 29714-026
- Viftebrett LHX 10 kW. Artikkelnummer: 29714-025
For reservedeler, vennligst kontakt oss direkte.
Nyttige ressurser