Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Direkte-til-brikke-kjøling

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Direkte-til-brikke-kjøling

VELGE DEN PERFEKTE KJØLELØSNINGEN

Direkte-til-brikke-kjøling representerer en banebrytende tilnærming til termisk styring i datasentre, der kjølemekanismer brukes direkte på de varmegenererende komponentene i prosessorer og annen maskinvare.

Ved å bringe kjøleelementene nærmere varmekilden forbedrer direkte-til-brikke-kjøleløsninger, for eksempel væskekjøling og mikrovæskesystemer, varmespredningseffektiviteten og muliggjør mer presis temperaturkontroll. Denne innovative kjølemetoden forbedrer ikke bare servernes generelle ytelse og pålitelighet, men gjør det også mulig for datasentre å operere med høyere effekttetthet.

Direkte-til-brikke-kjøleteknologi spiller en avgjørende rolle i å optimalisere energieffektiviteten, redusere kjølekostnadene og maksimere databehandlingskapasiteten i et gitt område. Etter hvert som datasentrene fortsetter å utvikle seg, vil direkte-til-brikke-kjøling bli en viktig løsning i jakten på bærekraftige databehandlingsinfrastrukturer med høy ytelse.

SCHROFF-3D-N00862-LiquidCoolingSystem-EN.png

 

Fordeler med fordelingsenheter for kjølevæske

Liquid Cooling System

CDU-er (fordelingsenheter for kjølevæske) har revolusjonert kjøleytelsen i datasentre, og byr på uovertruffen effektivitet og forbedrede funksjoner for temperaturstyring.

Ved å bruke væske som et kjølemiddel legger CDU-ene til rette for mer effektivt overføring av varme enn tradisjonelle luftkjølingsmetoder, noe som gir større varmeavledning og bedre temperaturregulering.

Denne avanserte kjøleteknologien optimaliserer ikke bare temperaturstyringen av servere og utstyr, men gjør det også mulig for datasentre å drive med høyere strømtetthet, uten at det går på bekostning av ytelse eller pålitelighet.


 

KJØLING OMDEFINERES MED DIREKTE-TIL-BRIKKE-INNOVASJON

coolant distribution units, direct to chip cooling

Direkte-til-brikke-kjøling gir en rekke fordeler som forbedrer den termiske styringen og effektiviteten til datasentre betydelig. Ved å levere kjøling direkte til varmegenererende komponenter på brikkenivå, maksimerer denne nyskapende tilnærmingen varmespredningseffektiviteten og gir presis temperaturkontroll, noe som resulterer i forbedret ytelse og pålitelighet for servere og maskinvare.

Systemer for direkte-til-brikke-kjøling legger også til rette for høyere effekttetthet, slik at datasentre kan operere ved økt databehandlingskapasitet innenfor samme fysiske fotavtrykk. I tillegg reduserer denne metoden energiforbruket for kjøling, senker driftskostnadene og forbedrer den generelle bærekraften til datasenterdriften.

Ved å utnytte fordelene med direkte-til-brikke-kjøling kan datasentre oppnå overlegen termisk styring, optimalisere energieffektivitet og styrke ytelsen og levetiden til infrastrukturen.


 

FORDELINGSENHET FOR RACKCHILLER CDU800-KJØLEVÆSKE

coolant distribution units, direct to chip cooling

Presisjonsstyringen og effektiviteten til væskekjølesystemer gjennom CDU-er har bidratt til en betydelig reduksjon i energiforbruket, minimering av karbonavtrykket og maksimering av den totale kjøleytelsen i moderne datasentre, noe som gjør dem til en hjørnestein i bærekraftige og høytytende databehandlingsinfrastruktur.


 

Fordelingsenhet for RackChiller CDU800-kjølevæske

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

EGENSKAPER

  • Redundant, lekkasjefritt pumpesystem med høy ytelse
    Integrerte drivenheter med variabel hastighet
  • Kjølevæsketilkoblinger via topp- eller bunnpanel
  • Integrert 10-tommers berøringsskjerm.
  • Fjernkontrollfunksjoner via Ethernet, SNMP v3, Modbus
  • Innebygd integrert lekkasjeregistrering
  • Uovertruffen strømtetthet – passer inn i standard fotavtrykk i datasentre
  • Servicevennlig under drift – ikke behov for å slå av under vedlikehold av systemet.
  • Redundant systemoppsett minimerer risikoen for enkeltfeilpunkter.
  • Integreres med nVent Guardian Management Gateway og portefølje for sensorer.

SPESIFIKASJONER

Generelle data

  • Kjølekapasitet på over 800 kW ved 6 K (850 LPM primær)
  • Rørtilkobling: Hygienisk 3-tommers ID-klemme
  • Skala for væsketemperatur: 20–70 C (68–158 F)

    Primær klassifisering

  • Kjølevæske: behandlet vann med opptil 20 % PG
  • Maksimal tillatt flythastighet: 1 200 L/MIN (317 GPM) •
  • Maksimalt trykktap (ved 850 LPM, vann): 1,3 bar (19 psi)
  • Maksimalt systemtrykk: 10,3 bar (150 psi)
  • Systemvolum: 50 liter (13 gallon)
  • Størrelse på primærfilter: 250 mikron

    Sekundær ytelse

  • Kjølevæske: behandlet vann med opptil 30% PG
  • Maksimal flyt (én pumpe): opptil 1 100 LPM (290 GPM) ved 2,6 bar (38 psi)
  • Maksimal flyt (to pumper): opptil 1 100 LPM (290 GPM) ved 3,4 bar (49 psi)
  • Maksimalt tillatt statisk trykk: 3,5 bar (50 psi)
  • Maksimalt systemtrykk: 8,6 bar (125 psi)
  • Trykk for aktivering av trykkavlastingsventil: 9,0 bar (130 psi)
  • Systemvolum: 100 liter (26 gallon)
  • Størrelse på sekundærfilter: 50 mikron

Videoer

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play


 

Ressurser

Løsningen Brief RackChiller

HOFFMAN-WPCS-H88586-RackChiller-EN.png
Last ned

RackChiller CDU800

CDU 800 Sell Sheet Thumbnail.png
Last ned

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Kontakt en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.