Backhaul-nettverk
Fra cellested til mobilkjerne
nVent sammenkobler og beskytter utstyr ved å tilby det største utvalget av innovative standardprodukter og tilpassede løsninger gjennom kontinuerlig innovasjon innen mekanisk stabilitet, varmeavledning og radiofrekvensbeskyttende funksjon, som påvist med en konstant flyt av patenter og nye produktdesign. nVent SCHROFFs produkter er utviklet for å garantere tjenestekvaliteten (QOS) på fibersammenkoblede kjernenettverk, eller basisnettverk, og de mindre delnettverkene rundt nettverket.
Beskyttelse, pålitelighet og fleksibilitet for installasjoner med flere teknologier
nVents ingeniørerfaring sørger for innovative løsninger som oppfyller og ofte utmerker seg i en verden med stadig nye teknologiske krav. En forpliktelse til service og fleksibilitet legger til rette for løsninger som tilfredsstiller tilpassede krav med en akselerert tidsplan. Med vårt bredde innenfor globale produksjonsmuligheter og -kapasitet kan vi tilby plattformer med konsistent kvalitet som du kan stole på, med leveranse i tide og innenfor budsjettet.
- Et backhaul-nettverk planlegges med hensyn til en rekke faktorer, blant annet nødvendig overføringshastighet, kjent som båndbredde, og tiden det tar for data å forflyttes fra ett punkt til et annet, kjent som latens. Interferens, pålitelighet, skalerbarhet og hastighet er behov som har stor innvirkning på sluttbrukerne.
- Har du noen gang lurt på hvordan informasjon overføres på internett, eller hvordan datatrafikken flyter fra ett punkt til et annet? Har du tenkt på nøyaktig hva som er nødvendig mellom disse punktene, for at de skal kunne kommunisere med hverandre? Det offentlige internett-nettverket, eller et annet datanettverk, utfører en svært grunnleggende (men ikke så enkel) oppgave: Overføre data fra den ene enden, for eksempel telefonen, til den andre enden, som nettstedet, og tilbake.
- Denne oppgaven utføres av flere nettverkssegmenter: Tilgang – kjerne – backhaul. Backhaul er forbindelsen mellom en tilgangsnode og kjernenettverket.
19-tommers subracks og 19-tommers kabinett
nVent SCHROFF subrack og 19-tommers rack-montert kabinett tilbyr en fleksibel plattform for militær bruk, telekommunikasjon, jernbane samt test- og måleoppgaver. Med en bred standardportefølje som bygger på en modulær plattform, gir subrack- og 19-tommers rackmontert kabinett en høy grad av designfleksibilitet for å oppfylle brukskrav som støt- og vibrasjonsbeskyttelse eller EMC-skjerming.
Designverktøy og -tjenester
Nyttige ressurser