Ponticello a trefoli per binario isolato


Ponticello a trefoli per binario isolato
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Altamente flessibile e resistente alle sollecitazioni dovute a vibrazioni
- Consente tipi di connessioni meccaniche o a compressione, nonché connessioni saldate nVent ERICO Cadweld
- Isolamento prodotto in PVC resistente fino a 600 volt
- Due spessori di isolamento disponibili: 4/64" (0,063", 1,6 mm) e 6/64" (0,094", 2,4 mm)
- Soddisfa o supera le raccomandazioni e i criteri di progettazione descritti nel manuale AREMA®, parti 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 e 10.3.12
Specifiche
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.