Morsetto per asta di messa a terra, da asta a nastro, tipo A.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsetto per asta di messa a terra, da asta a nastro, tipo A.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- morsetto meccanico per picchetto a bandella che consente la disconnessione del conduttore dal sistema di messa a terra
Specifiche
| Diametro picchetto di terra, reale | Dimensioni nastro | ||||
| 25 x 3 mm | 30 x 2 mm | 30 x 6 mm | 40 x 4 mm | 50 x 3 mm | |
| 14,2 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 15,8 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 17,3 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 19,1 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 25,4 mm | RTC2051 | RTC2051 | - | - | RTC2051 |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.