Earthbridge B162, due prigionieri, acciaio rotondo pieno, angolo di 90°
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Earthbridge B162, due prigionieri, acciaio rotondo pieno, angolo di 90°
I ponti di messa a terra sono assemblaggi composti da un punto di contatto con la terra conduttivo ad alta qualità (terminale di connessione) e vari tipi di conduttori. Il processo di connessione esotermica nVent ERICO Cadweld è utilizzato per combinarli insieme, formando un assemblaggio di lunga durata e altamente resistente alla corrosione.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Design di lunga durata
- Bassa resistenza e impedenza del terreno
- Conduttività elettrica superiore e resistenza alla corrosione
- Robusto ed affidabile dal punto di vista elettrico e meccanico
- Installazione facile
Specifiche
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
| 16 | Dimensioni delle filettature | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
| C | Tipo di conduttore | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable |
| 70 | Dimensioni conduttore | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
| S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45° |
| 050 | Length (cm) | xxx |
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware |
| C | Imballaggio | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order) |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.