Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Solution de raccordement de puissance flexible et facile à installer de 500 A à 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus est une solution innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques, tels que des transformateurs, des tableaux de distribution, des générateurs ou des onduleurs. Grâce à son concept unique, FleXbus offre une solution alternative de raccordement électrique sur le marché pour un temps d'installation 50 % plus rapide et une réduction minimale de 20 % du coût total d'installation.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

AVANTAGE OPÉRATIONNEL

  • Polyvalence, personnalisation, convivialité et aucun outil spécifique nécessaire
  • Idéal pour les raccordements courts jusqu'à 25 mètres
  • Solution prête à l'emploi ne nécessitant aucune main-d'œuvre qualifiée
  • Conducteur hautement flexible, aucun rayon de courbure à respecter
  • Possibilité de réaliser n'importe quel cheminement et d'absorber les potentielles imperfections sur site
  • Pas besoin de chemins de câbles pour supporter les conducteurs FleXbus

GAIN DE TEMPS

  • Installation 50 % plus rapide par rapport à des conducteurs sous gaine ou une goulotte/un chemin de câbles avec plusieurs câbles et cosses

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

  • Système testé et certifié selon les normes CEI internationales
  • Faible émission de fumées, sans halogène, ignifuge et résistant aux hautes températures
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

ENCOMBREMENT ET POIDS

  • Un seul conducteur par phase de 400 kVA (560 A) à 1600 kVA (2250 A) et deux conducteurs par phase de 2000 kVA (2800 A) à 3150 kVA (4435 A) alors qu'une solution câble nécessite de multiples conducteurs par phase
  • Trois conducteurs FleXbus par phase pour 5000 et 6300 A
  • Aucune étude d'ingénierie spécifique ni mesure stricte de l'installation nécessaire
  • Coût total de l'installation réduit de 20 % au minimum

Présentation de la solution FleXbus

Vue d'ensemble des systèmes de raccordement électrique basse tension avec produits et accessoires.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

En savoir plus

Comparatif FleXbus

Comparaison avec d'autres solutions telles que les câbles et les conducteurs sous gaine à une température ambiante de 30 °C.

Comparison_324x200 (002).jpg

En savoir plus

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou vous inscrire en ligne.

Demander maintenant

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Besoin d'informations complémentaires ? Lisez la documentation nVent ERIFLEX FleXbus à votre disposition.

Consulter les ressources

Prêt à commencer ?

Contactez votre représentant nVent ERIFLEX ou contactez-nous à l'adresse ERIFLEX.Flexbus@nVent ou en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Nous contacter