Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation
- Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie
- Positionne le tuyau à 1-1/2" (38 mm) de la surface de montage, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des blocs séparateurs en bois
- Peut être montée dans des positions aussi bien verticales qu'horizontales sur du béton, de l'acier et du bois
- Répond aux exigences rigoureuses de la norme UL® 203 en matière de poussée verticale
- Homologué UL® à la fois comme support et comme butée de tuyau
- Conforme aux exigences de la norme NFPA® 13 en matière de charge statique
- Inclut les vis de montage
- Peuvent être utilisées avec l'écrou de renfort 3TW pour des installations sur solive en bois composite
Spécifications
| Finition | Prégalvanisé |
| Matériau | Acier |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.