Système parasismique rigide
La gamme innovante de produits de renforcement parasismique rigides nVent CADDY a été développée pour offrir une performance exceptionnelle et satisfaire les critères les plus rigoureux en matière de charge sismique. Les produits ont été conçus pour répondre aux besoins de l’utilisateur final et faciliter le travail des techniciens en favorisant une installation facile et rapide. Le système de produits permet un renforcement latéral et longitudinal, et offre tout un ensemble d’éléments de fixation pour structure et pour canalisations.
Fonctions
- Les renforts latéraux (brevet en attente) réduisent les va-et-vient avec une échelle
- La conception ajustable permet l’utilisation sur des renforts de tuyau de tailles différentes, permettant ainsi une plus grande souplesse d'installation et réduisant l’inventaire de l’installateur
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil
- Homologué cULus®
- Approuvé par FM®
- Préapprouvé par l’OSHPD® (OPM-0062-13) au code du bâtiment 2013 de la Californie
- Pré-approuvé par HCAI® (OPM-0542) pour les applications MEP selon le code de construction californien 2019
Filtre appliqué: 1
Produits | 17 résultats (45 articles)

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze
Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.

Charnière sismique pour profil de montage
Charnière sismique qui convient parfaitement pour fixer des attaches stabilisatrices à des supports de système mécaniques, électriques et de plomberie.

Charnière sismique préassemblée pour profil de montage
Permet de fixer un renfort parasismique en profil de montage parallèlement à la structure.

Fixation structurelle universelle
Attache poutre antisismique se fixant directement sur le béton, le bois, les poutrelles ou les adaptateurs de poutre type IPN.

Support Structurel Universel, renfort par profil de montage
Permet de fixer du profil de montage, utilisé comme renfort parasismique, à la structure.