nVent CADDY Superklip
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Superklip
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Se ferme et se verrouille automatiquement après l'insertion du tuyau, du tube ou du câble
- Attache monobloc pour une installation rapide et pratique
- Se fixe à l'aide d'une vis à bois, à l'aide d'une vis à double filetage avec ou sans collier, à l'aide d'un clou avec collier, à l'aide d'une tige filetée, à l'aide d'un panneau de montage ou encore d'un embout à clouer
Spécifications
| Matériau | Xenoy® |
| Température | -13 to 194 °F |
| Température | -25 to 90 °C |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.