nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et une équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
- Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l’aide d’une perche
- Équerre à patte plus longue pour le dégagement d’outils
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
Spécifications
| Facteur de sécurité de charge statique | 5:1 |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Conformité | SMACNA HVAC-DCS |
| Épaisseur (T) | 1/2" |
| Largeur (W) | 3/4" |
| Hauteur (H) | 2.15" |
| Épaisseur (T) | 12.5 mm |
| Largeur (W) | 19 mm |
| Hauteur (H) | 55 mm |
| Angle (a) | 90 ° Max |
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Prospectus
Étude de cas





- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.