nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d’un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d’attaches nVent CADDY
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l’entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée
Spécifications
| Diamètre du câble métallique | 1.5 mm |
| Facteur de sécurité de charge statique | 5:1 |
| Matériau | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) |
| Largeur (W) | 1/2" |
| Hauteur (H) | 3/4" |
| Largeur (W) | 12.7 mm |
| Hauteur (H) | 19 mm |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.