Écrou rail rapide nVent CADDY


Écrou rail rapide nVent CADDY
Le QCN combine les propriétés uniques de l’acier ressort et de la technologie « push-to-install » (pousser pour installer) CADDY pour créer un écrou de profil de montage à enclenchement facile, avec une installation incroyablement rapide de tige filetée ou de boulons. À utiliser avec un écrou hexagonal sur tige filetée pour l’installation de trapèzes préfabriqués ou avec des boulons à tête ronde pour la fixation murale de boîtiers électriques et autres accessoires.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée
- Idéal pour installer rapidement les réseaux secondaires, à la charge en utilisant du rail de montage traditionnel ou à la structure, dans du rail pré-scellé ou fixé au plafond
- Conception d’une seule pièce, incluant une rondelle de rail carrée et lames-ressorts, éliminant le besoin d’utiliser les écrous de profil avec ressort et autre boulonnerie qui peuvent s’avérer laborieux, simplifiant ainsi l’installation
- Permet de fixer rapidement les coffrets et armoires murales à l’aide de boulons standards
- Conçu pour une utilisation sur les largeurs de rail de montage standard (1 5/8 po ou 41 mm), qu’il s’agisse de profils peu profonds ou profonds
Spécifications
Finition | nVent CADDY Armour |
Matériau | Ressort acier |
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.