Équerres nVent CADDY Rod Lock


Équerres nVent CADDY Rod Lock
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l’argent
- Plusieurs trous de fixation permettent d’utiliser soit des vis auto-perceuses, soit des boulons, offrant des options d’installation pour les structures en béton, en bois et en acier
- L’écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position
- L’écrou d’ajustement intégré permet un réglage fin de la hauteur du système, vers le haut ou vers le bas
- Extrêmement utile dans les espaces restreints où les clés sont difficiles à utiliser
- Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 19 et 23) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.