nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Angle d’ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards
 - Le système de verrouillage rapide empêche l’ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée
 - Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d’une seule main
 - La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l’installation
 - Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
 - Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
 - L’écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel
 - La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l’inventaire
 
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé | 
| Matériau | Acier | 
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications


- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.