Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX Power Meters and Software Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Compteurs de puissance et logiciel nVent ERIFLEX

L'analyseur de réseau nVent ERIFLEX est un instrument compact et innovant conçu pour la mesure précise et l'enregistrement des paramètres électriques. Il convient particulièrement à l'analyse et au contrôle de la consommation d'énergie.

Son système de raccordement simple et rapide le rend idéal pour le montage à postériori dans les tableaux de distribution existants ou la réalisation d'audits énergétiques. L'analyseur constitue l'outil idéal pour établir des points de mesure sur l'ensemble d'un site.

La communication est prise en charge via un port série RS485 utilisant le protocole MODBUS RTU (version PM RS485) et un port Ethernet utilisant le protocole MODBUS TCP (version PM Ethernet).

La gestion à distance est disponible via le logiciel gratuit EriflexNET. Pour les modèles Ethernet, une interface Web intégrée permet un accès et un contrôle complets à partir de n'importe quel PC connecté au réseau, ce qui offre une solution pratique et intuitive pour la gestion à distance de l'appareil. Le logiciel EriflexNET est disponible au téléchargement depuis l'onglet Ressources ci-dessous.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • CE
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Encoche de montage 3.58x3.58"
Fréquence 45 - 65 Hz
Encoche de montage 91x91mm
Plage de mesure de courant 500 A; 4000 A; 20000 A
Tension d'entrée 600 VAC
Conformité 2014/30/EU;2014/35/EU;EN 61010-1;EN 61010-2-030
Précision de la fréquence ±0,1 % de la lecture ±1 chiffre dans une plage comprise entre 45 et 65 Hz
Précision de la tension ±0,2 % de la lecture dans une plage comprise entre 10 % FS et FS
Précision de mesure de courant ±0,4 % de la lecture dans une plage comprise entre 5 % FS et FS
Température de fonctionnement -13 to 131 °F
Température de stockage -13 to 167 °F
Température de fonctionnement -25 to 55 °C
Température de stockage -25 to 75 °C
Humidité 80 % Max
Installation Indoor
Classe d'étanchéité IP IP54;IP20
Données copiées
Métrique   |   Impérial
PMETHERNET PMRS485
Minimum voltage for FFT calculation 20/35 VAC (direct connection; multiplied by PT ratio when using PT)
Starting current (Ist) 3A for FSA 500A
25A for FSA 4000A
120A for FSA 20000A
Current Inputs Rogowski coil inputs
(3 coils, ordered separately)
Wiring Modes Compatible with both single-phase and three-phase systems
Active power/energy accuracy Class 0.5 per IEC/EN 61557-12
Reactive power/energy accuracy Class 2 per IEC/EN 61557-12
Digital Outputs Type: 2 x NPN, Passive Optoisolated
Max Values: 27 VDC - 27 mA
Digital Inputs Type: Optoisolated
Voltage Range: 80 - 265 VAC-DC
Terminal wire diameters Measuring Terminals: 2.5 mm2 / 14 AWG
I/O, AUX, RS485 terminals: 1.5 mm2 / 16 AWG

Diagrammes

Images d'application Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes