Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support IFBS pour nVent ERIFLEX Flexibar et IBSB Advanced
Le système de renfort nVent ERIFLEX IBSB et Flexibar Advanced (IFBS) a été conçu pour la gamme de conducteurs tressés nVent ERIFLEX Flexibar Advanced et IBSB. L’IFBS est une solution économique pour maintenir et fixer les conducteurs Flexibar et IBSB entre deux équipements électriques. Cette solution de fixation compacte permet une distance au centre plus faible et réglable entre les phases pour un alignement facile et ordonné sur les disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) ou d’autres appareils électriques compacts. Le kit de support IFBS peut être monté sur la plaque arrière d’un boîtier ou sur un profil en forme de C. De par leur nature polyvalente, les conducteurs peuvent être montés côte à côte ou sur le dessus, avec un ou plusieurs conducteurs par phase, ce qui rend l’IFBS rapide et facile à installer. De plus, IFBS offre une protection sûre et fiable grâce à sa certification IEC® 61439-1 et à sa composition de matériaux ignifuges à faible émission de fumée, sans halogène et naturellement résistants aux températures élevées.
Fonctions
- Convient aux conducteurs tressés nVent ERIFLEX Flexibar et IBSB de 20 à 63 mm de largeur et à toutes les tailles de conducteurs (100 A à 1 600 A)
- Solution avec small form factor offrant une configuration propre entre les phases pour un alignement facile sur les MCCB ou autres appareils électriques compacts
- Système de compression de conducteur conçu pour s’adapter à n’importe quelle profondeur de conducteur, jusqu’à dix couches de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
- Kit de renforcement nVent ERIFLEX IFBS optionnel pour court-circuit élevé, disponible pour les situations où les appareis doivent résister à des valeurs de court-circuit élevées jusqu’à 130 kA en crête
- Certifié IEC® 61439-1 et conforme RoHS
- Le kit comprend 12 blocs de maintien
Spécifications
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
| Température de fonctionnement | -40 to 130 °C |
| Température de fonctionnement | -40 to 266 °F |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.