Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Système

Le système nVent ERIFLEX FleXbus est une solution de connexion innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques (tels que les transformateurs, les tableaux de distribution ou les générateurs). Ce concept unique apporte une solution alternative sur le marché, pour une installation plus rapide et au coût total réduit. FleXbus Advanced permet de maintenir un haut niveau de fiabilité et de créer une connexion facile et personnalisable sur site, sans étude de conception supplémentaire, sans une main-d'œuvre spécialisée spécifique et sans outils coûteux. FleXbus Advanced est un système de connexion électrique basse tension complet conçu pour de multiples applications, notamment la connexion du transformateur aux appareillages de commutation, l'interconnexion entre les transformateurs, les connexions depuis et vers un générateur, l'interconnexion entre appareillages de commutation et la connexion de machines. L'isolation Advanced Technology est la référence sur le marché de l'électricité en fournissant les caractéristiques suivantes : faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge (LSHFFR) et résistance aux hautes températures.

Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou vous inscrire en ligne.

S'inscrire

Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Système de supportage des conducteurs

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Plages d'extensions pour raccordement sur TGBT

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Outils à couper et à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

Passes Conducteur FleXbus nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Produits | 28 résultats (411 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

nVent ERIFLEX FleXbus Cutter à dénuder

Le cutter à dénuder nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour dénuder l'isolant du conducteur FleXbus sans endommager la tresse conductrice multifilaire.
PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC

Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.
PH41619.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 1 conducteur par phase

Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 1 conducteur par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 400 à 1600kVA.
nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports

Supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX

Supports FleXbus préassemblés, avec une résistance mécanique élevée et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation.
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS

La mousse expansive nVent ERIFLEX FBS est une mousse polyuréthane coupe-feu bi-composants à haut rendement, pour une parfaite isolation thermique et une étanchéité à la fumée et au feu. Elle est utilisée pour sceller les ouvertures pour passage de conducteurs qui sont notamment difficiles d'accès ou qui sont irrégulières.
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 1 Plate et Pré-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus unilatéral prêt à l'emploi, avec raccordement direct sur barre omnibus ou plage de disjoncteur. Cette version spéciale comprend un répulsif pour rongeurs et termites.
PH32589.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en Aluminium perforé

Le profilé perforé en aluminium nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour être utilisé avec les kits de support nVent ERIFLEX FleXbus. Les trous perforés dans le profilé permettent de fixer le support directement au mur, au plafond ou sur différents types de chemin de câbles.
PH40539.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet

Le coupe-conducteurs à cliquet nVent ERIFLEX FleXbus est utilisé pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Grâce à ses lames trempées et rectifiées avec précision, il crée une coupe nette et lisse sans provoquer d'écrasement ou de déformation.
PH41632.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
PH41618.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase

Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 2 conducteurs par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 2000 à 3150kVA.