Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Liaison et mise à la terre

nVent ERICO est reconnu comme un fournisseur de premier plan de solutions de mise à la terre et de liaison équipotentielle, proposant une gamme étendue de produits et de services pour divers systèmes électriques. La mise à la terre et la liaison équipotentielle sont essentielles pour garantir la sécurité du personnel et de l'équipement, ainsi que la fiabilité et les performances des systèmes électriques. Riche de plus d'un siècle d'expérience, nVent ERICO fournit des solutions techniques sur mesure adaptées à des applications de complexité variable, des installations mineures aux projets complexes. Notre équipe de spécialistes se consacre à guider la conception et la mise en œuvre de systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle conformes aux normes et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Calculateur GEM de nVent ERICO

Le calculateur GEM de nVent ERICO est un outil convivial qui simplifie l'estimation des valeurs de résistivité et la quantité de matériaux d'amélioration de la mise à la terre nécessaire pour les installations de mise à la terre. Il prend en charge quatre langues ainsi que les unités impériales et métriques.

Calculateur GEMDécouvrir notre solution

Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Piquets de terre

Piquets de terre

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

Mèche et mailles de terre

Mèche et mailles de terre

Grille de référence des signaux

Grille de référence des signaux

Plaques de mise à la terre

Plaques de mise à la terre

Points de mise à la terre pour le béton

Points de mise à la terre pour le béton

Aéronef et mise à la terre statique

Aéronef et mise à la terre statique

Boîtiers d’inspection

Boîtiers d’inspection

Produits | 50 résultats (166 articles)

PH0282.jpg image

Piquet de terre fileté en acier cuivré

Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l’acier pour faciliter l’installation, une liaison moléculaire cuivre et un fil enroulé pour une résistance à la corrosion durable.
PH34073.jpg image

Boîtier d’inspection doté d’un coupe-circuit de conduit, polyéthylène haute densité (HDPE)

Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses.
PH19871.jpg image

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM - matériau d’amélioration de la mise à la terre) est un matériau super conducteur à utiliser en cas de mauvaise conductivité du sol.
PH36585.jpg image

Piquet de terre en cuivre plein, filetage sectionnel interne

Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel.
PH36438.jpg image

Pont de mise à la terre DB, un goujon, un câble isolé, droit

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PH39883.jpg image

Boîtier d’inspection, polyoléfine

Corps monobloc robuste conçu pour résister à la flexion pendant l'installation et aux charges lourdes.
PH36411.jpg image

Point de mise à la terre B161/B164, quatre goujons

Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
PVC Pipe, ESAPIPE

PVC Pipe

PH35763.jpg image

Grille de mise à la terre

Option moins coûteuse pour la mise à la terre par rapport aux plaques de mise à la terre en cuivre solide.
PH39735.jpg image

nVent ERICO Quickfill, Améliorateur de terre sans mélange

Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and offers covenient instillation.
PH41779.eps image

Boîtier d’inspection, béton

Solution durable conçue pour fournir une protection et un accès à l'infrastructure vitale des services publics.
PH36321.jpg image

Piquet de terre en acier inoxydable, filetage sectionnel interne

longue durée de vie, résistance mécanique, résistance à la corrosion, galvanique, métaux dissemblables, filetages internes, accessoires d'entraînement, extensible.