Connecteurs de piquet de terre
Filtre appliqué: 1
Produits | 17 résultats (49 articles)

Connecteur mise à la terre pour piquets de terre à frapper/auto nVent ERICO
Le connecteur mécanique non réversible raccorde le conducteur de mise à la terre au piquet de terre.

Coupleur de compression pour piquet de terre étamé en cuivre, pointu
Coupleur à compression sans filetage pour utilisation avec les piquets de terre standard en acier cuivré.

Piquet de terre rond, piquet à conducteur universel, bronze
Pour utilisation avec les piquets de terre étamés en cuivre.

Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze
Bride en bronze pour établir une connexion mécanique entre le piquet de terre étamé en cuivre et le conducteur rond.

Piquet de terre rond, piquet à conducteur, acier inoxydable
Fournit une surface de contact plus importante pour améliorer la performance du connecteur.

Coupleur fileté pour Piquet de terre fileté en acier cuivré
Accouplements résistants à la corrosion qui permettent d’effectuer des connexions cuivre-cuivre de faible résistance et permanentes.

Raccord filetage interne pour piquet de terre en cuivre plein
Accouplements résistants à la corrosion qui permettent d’effectuer des connexions cuivre-cuivre de faible résistance et permanentes.

Piquet de terre rond, étrier en U, étamé, un seul conducteur
Bride de piquet de terre étamé qui accepte les conducteurs dans les orientations parallèles et perpendiculaires.

Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, trois conducteurs
Bride de barre de mise à la terre permettant de connecter jusqu’à trois conducteurs séparés au piquet de terre.

Raccord à filetage interne pour piquet de terre en acier inoxydable
À utiliser avec piquet de terre en acier inoxydable SSR16, avec filetage interne sectionnel.

Piquet de terre rond, étrier en U, type E
Conçu pour accueillir des rubans ou des barres en position horizontale ou verticale.

Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur
Pour utilisation avec les piquets de terre étamés en cuivre.