Connexions exothermiques
Les solutions d'assemblage par soudage exothermique nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion. Les connexions sont conçues pour résister pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. La capacité de transport du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de défaut répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir facilement la qualité de la connexion en l'inspectant visuellement. Avec ses connexions fiables qui excèdent systématiquement les exigences des tests IEEE® 837 2014 EMF et sont certifiées par un laboratoire indépendant, nVent ERICO Cadweld propose la connexion soudée par excellence.
Trouvez le moule dont vous avez besoin avec notre outil de sélection Cadweld.
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories

Moules cathodiques

Moules et accessoires pour propriétés ferroviaires
Produits | 86 résultats (8191 articles)

nVent ERICO Cadweld One Shot, câble à piquet de terre

Câble à cosse ou busbar

nVent ERICO Cadweld Exolon, Câble à cosse ou barre omnibus

Câble à cosse ou busbar, ferroviaire

Câble à cosse ou busbar, charge lourde

Poste à souder pour travaux spéciaux sur rail d'alimentation

Creuset de troisième rail à éclisse

Moule vertical nVent ERICO Cadweld Multi

Câble à réseau de rail, poste à souder TB5 complet, signalisation

Paire de postes à souder T7 complets pour métallisation de signalisation

Câble à câble, cathodique