Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH36471.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Cavalier du pont de mise à la terre

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 Taille du filetage 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C Type de conducteur K : Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F : Steel Bar 4mm
N : NYY-O Cable
H : N2XH-0 Cable
70 Taille de conducteur 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P : 90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H : With Hardware
C Emballage - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G : 25 pieces (Made-to-Order)
Ressources Vidéo
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes