Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, angle de 90°


Pont de mise à la terre B162, deux goujons, acier rond plein, angle de 90°
Les ponts de mise à la terre sont des ensembles faits d’un point de mise à la terre de qualité supérieure (borne de connexion) et de divers types de conducteurs. Le processus de connexion exothermique nVent ERICO Cadweld sert à les combiner pour former un ensemble durable et hautement résistant à la corrosion.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Conception longue durée
- Faible résistance de terre et impédance
- Conductivité électrique supérieure et résistance à la corrosion
- Robuste et fiable sur le plan électrique et mécanique
- Facile à installer
Spécifications
DB-16-C-70-S-050-C | ||
---|---|---|
DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
16 | Taille du filetage | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
C | Type de conducteur | K : Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F : Steel Bar 4mm N : NYY-O Cable H : N2XH-0 Cable |
70 | Taille de conducteur | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
S | Conductor Angle | S: 0° P : 90° A: 45° |
050 | Length (cm) | xxx |
x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
x | Bolts & Washer | - : No Hardware H : With Hardware |
C | Emballage | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G : 25 pieces (Made-to-Order) |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.