Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 115 resultados (303 artículos )

PH39804.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+1

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH35407.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 60 kA

PH3447.jpg image

Protector de panel TDX modular, 200 kA con contador de sobrevoltaje

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH32909.jpg image

Contador de sobrevoltaje, indicador mecánico

Brinda un registro del número de sobretensiones desviados que no se puede reestablecer.
PH1618.jpg image

Barrera universal para transitorios, módem/teléfono

La barrera de uso general brinda protección de circuitos de baja tensión y transductores.
PH35414.jpg image

Módulo de reemplazo para UTB, módem/teléfono

Módulo de recambio para dispositivos de protección contra sobretensiones de barrera universal para transitorios.
PH1517.jpg image

Protector contra sobrevoltaje secundario de raíl, circuitos de CA

PH39800.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 4+0

Dispositivo de protección contra sobretensión montado en raíl DIN que ofrece protección frente a los transitorios de tensión en ambientes IEC clase II, modo 4+0.
PH39804.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 4+0

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH38693.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT1

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH1582.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 100 kA

PH32905.jpg image

Protector de panel TDX modular, 300 kA

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.