Protección contra sobrevoltaje
Productos | 115 resultados (303 artículos )

Indicación de reemplazo del ensamblaje del TSG-SRF, monofásico

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0
          DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12,5 kA, 3 0 Mode.
        

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 2+0
          DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.
        

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 2+0
          Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
        

Supresor (P) de entrada de servicio, 40 kA CC

Protector de celda de carga
          Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
        

Mordaza de igualación potencial
          Abrazadera de ecualización de potencial de sobretensión con alta capacidad para picos de corriente.
        

Módulo de reemplazo para DSD, 60 kA

Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje
          Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
        

Barrera universal para transitorios, par doble de potencia única
          Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
        

Filtro de reducción de sobrevoltaje TSG-SRF, módulo de protección de derivación

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 3+0
          DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.