Protección contra sobrevoltaje
Productos | 115 resultados (303 artículos )

Protector contra sobrevoltaje de LAN
Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.

Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.

Módulo de repuesto PVT1
Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices.

Desviador de vía de chispas, tipo 2
Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.

Indicación de reemplazo del ensamblaje del TSG-SRF, monofásico

Filtro de reducción de sobrevoltaje, plano posterior trifásico

Protector de panel TDX modular, 100 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.

Protector de celda de carga
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.

Mordaza de igualación potencial
Abrazadera de ecualización de potencial de sobretensión con alta capacidad para picos de corriente.

Desviador de vía de chispas

Protector de línea de teléfono
RJ11 sockets provide simple plug-in connection for 4 or 6 position RJ plugs.