Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 115 resultados (303 artículos )

PH5708.jpg image

Barrera universal para transitorios, par único puesta a tierra aislada

Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
PH35415.jpg image

Módulo de reemplazo para UTB, puesta a tierra aislada de par único

La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
PH41388.jpg image

Supresor (P) de entrada de servicio, 40 kA

La serie SES40P de dispositivos de protección contra sobrevoltaje (SPD) de nVent ERICO proporciona una protección económica contra los transitorios dañinos y eventos de sobrevoltaje.
PH33264.jpg image

Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial

protección contra sobretensión de cable coaxial.
PH5725.jpg image

Protector de equipo de datos

protección contra sobretensión para equipos de datos.
PH1590.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, de tres modos de 15 kA

PH34138.jpg image

Filtro contra sobrevoltaje de raíl DIN

Filtro de protección contra sobretensión para raíl DIN.
PH19381.jpg image

Protector de línea de suscriptor, etapa única

Protección de una etapa con protectores primarios o combinados primario-secundario.
PH35412.jpg image

Módulo de repuesto TDS

Módulo de repuesto para la serie de raíl DIN TDS y la serie modular TDX.
PH35686.jpg image

Raíl DIN de reemplazo TSG-SRF

PH39810.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+1

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.
SRF363

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, trifásico

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Three Phase.