Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 115 resultados (303 artículos )

PH36175.jpg image

Protector contra sobrevoltaje primario de raíl

PH38139.jpg image

Protector de señal de seguimiento electrónico

PH38671.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH39809.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH35255.jpg image

Placa al ras TDX

Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.
PH5707.jpg image

Barrera universal para transitorios, par único

Barrera universal para transitorios de protección contra sobretensión, par único.
PH35415.jpg image

Módulo de reemplazo para UTB, par único

La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
PH35862.jpg image

Protector de televisión de circuito cerrado

Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).
PH1566.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA

PH19381.jpg image

Protector de línea de datos de alta velocidad

Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.
PH3449.jpg image

Protector de panel TDX compacto, 50 kA

Protector contra sobretensión de panel compacto, 50 kA.
PH41436.eps image

DT Panel Protector (B), 120 kA

La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.