Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Productos | 84 resultados (225 artículos )

PH3448.jpg image

Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH35694.jpg image

Filtro de reducción de sobrevoltaje TSG-SRF, módulo de protección de derivación

PH38667.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 3+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH38667.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+0

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH2819.jpg image

Dispositivo de vía de chispas por disparo

La tecnología de disparo de entrehierro proporciona un bajo voltaje de paso, que ofrece una protección superior a las de las vías de chispas tradicionales.
PH39804.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+1

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH39812.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 4+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH35684.jpg image

Condensador de reemplazo

PH20273.jpg image

Supresor de entrada de servicio, 40 kA, de metal

Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño.
PH35412.jpg image

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas

PH1655.jpg image

MOVTEC con discriminación de transitorios

PH3447.jpg image

Protector de panel TDX modular, 200 kA

La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.