Enlaces de tapones
Filtro aplicado: 1
Productos | 10 resultados (54 artículos )

Enlace de tapones, señal
Conexión mecánica al alma del raíl que se usa para aplicaciones de señalización.

Removedor de enlace de tapones con manija plástica
Herramienta de unión de tapones con mango de plástico para retirar uniones de tapones de forma segura y fácil.

Enlace de tapones, energía, terminación soldada
Conexión mecánica al recubrimiento del raíl y mediante una terminal soldada.

Conector de guía de enlace de tapones, señal

Manija plástica de removedor de enlace de tapones
Herramienta que se usa para retirar una unión de tapón del rail con mango de plástico.

Grasa de enlace de tapones
Grasa de contacto eléctrico que se usa durante la instalación de una unión de tapones que impide la corrosión, permitiendo conexiones a largo plazo.

Conector de guía de enlace de tapones, kit de señal
Kit para crear una conexión mecánica al recubrimiento del raíl para conectar trenzado de unión para todo tipo de aplicaciones de señalizado.

Conector de barra de empalme de enlace de tapones, señal
Conexión mecánica al recubrimiento del raíl que se usa para unir a la barra de empalme.

Removedor de enlace de tapones con manija de madera
Herramienta que se usa para retirar una unión de tapón del rail con mango de madera.

Kit de usos múltiples para enlace de tapones, señal
Kit to make a mechanical connection to the web of the rail due to tight areas such as frogs and switches.