Las aplicaciones de nVent ERICO Cadweld para propiedades ferroviarias utilizan las aleaciones de material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus F80 y nVent ERICO Cadweld F80. Las conexiones exotérmicamente soldadas de nVent ERICO Cadweld están diseñadas para proporcionar una adhesión molecular y permanente que no se afloje ni sufra corrosión, lo que permite la conexión de materiales diferentes. Las conexiones están diseñadas para funcionar durante la vida útil del conductor y/o la instalación. La conexión de nVent ERICO Cadweld tiene una capacidad de conducción de corriente igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas sin fallar durante la operación. Cuando terminen, los instaladores pueden asegurarse claramente de la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión.
Filtro aplicado: 1