Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 39 resultados (97 artículos )

DT Panel Protector (F), 240 kA
La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.

Kit de montaje lateral para protector de panel TDX
Kit de montaje lateral para protectores de panel compactos y modulares TDX.

Filtro de reducción de sobrevoltaje, trifásico

Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones
Solución rentable contra sobretensiones para estaciones base de telecomunicaciones que protegen los circuitos en el punto de entrada.

Indicación de reemplazo del ensamblaje del TSG-SRF, monofásico

Filtro de reducción de sobrevoltaje, plano posterior trifásico

Supresor (P) de entrada de servicio, 40 kA CC

Protector de panel TDX modular, 100 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.

Protector de panel TDX modular, 100 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.

Filtro de reducción de sobrevoltaje TSG-SRF, módulo de protección de derivación

Supresor de entrada de servicio, 40 kA, de metal
Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño.