Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Conexiones exotérmicas

Las conexiones de soldadura exotérmica Cadweld de nVent ERICO están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá. Las conexiones se pueden utilizar durante toda la vida útil del conductor o de la instalación. La conexión Cadweld de nVent ERICO tiene una corriente máxima igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas durante el funcionamiento. Una vez completada, los instaladores pueden garantizar claramente la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión. Con conexiones fiables que han superado constantemente los requisitos de prueba EMF de la norma IEEE® 837 2014 según la certificación de un laboratorio independiente, nVent ERICO Cadweld es la mejor conexión soldada.

Encuentre el molde que necesita con nuestra herramienta de selección Cadweld.

Herramienta de selección Cadweld

Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Familia de moldes
  • Placas de desgaste
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Subcategorías

Moldes estándar

Moldes estándar

Los moldes de grafito estándar de nVent ERICO Cadweld están diseñados para miles de estilos de conexión.
Moldes para servicios pesados

Moldes para servicios pesados

Las conexiones para servicios pesados utilizan una cavidad de conexión más grande en el molde y un material de soldadura de mayor tamaño que la conexión equivalente para servicios estándar.
Moldes nVent ERICO Cadweld Exolon de emisión reducida

Moldes nVent ERICO Cadweld Exolon de emisión reducida

Las conexiones nVent ERICO Cadweld Exolon están diseñadas para prácticamente eliminar el humo de la reacción. Un sistema único de arranque electrónico hace que ésta sea una solución ideal para aplicaciones sensibles.
Moldes catódicos

Moldes catódicos

Las conexiones de protección catódica nVent ERICO Cadweld están diseñadas para tuberías y estructuras de metal que requieren protección contra la corrosión. Usan una aleación de material de soldadura especial para minimizar el efecto que tiene el calor sobre los tubos de acero.
Moldes de alto voltaje

Moldes de alto voltaje

Las conexiones de alto voltaje de nVent ERICO Cadweld son mejores que las conexiones mecánicas y menos trabajosas que la soldadura MIG o TIG, y son ideales para aplicaciones de alto voltaje.
nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds provide a straightforward, streamlined solution for different applications, creating durable exothermic connections.
nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi es un paquete de molde multifuncional y un crisol de molde universal capaz de realizar una amplia gama de conexiones.
Moldes y accesorios para uso en propiedades ferroviarias

Moldes y accesorios para uso en propiedades ferroviarias

Presentado en 1939 para simplificar la instalación de uniones de raíles, la innovación y el desarrollo continuos de productos  permiten que nVent ERICO mantenga un liderazgo mundial en conexiones soldadas exotérmicamente a raíles y en los lados de la vía.

Productos | 86 resultados (8208 artículos )

PH36942.jpg image

Par de moldes de unión de juntas solamente, de señal

PH37798.jpg image

Varilla de puesta a tierra a terminal o barra colectora