Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Desviadores de sobrevoltaje con discriminación del transitorio

Desviadores de sobrevoltaje con discriminación del transitorio

Dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica

Dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT1, clase I+II 12.5 kA

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT1, clase I+II 12.5 kA

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT2, clase II

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT2, clase II

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje con función de discriminación de transitorios mejorada, serie EDT2

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje con función de discriminación de transitorios mejorada, serie EDT2

Desviadores de sobrevoltaje

Desviadores de sobrevoltaje

Desviadores de vía de chispas

Desviadores de vía de chispas

Filtros de protección contra sobrevoltaje

Filtros de protección contra sobrevoltaje

Productos | 44 resultados (120 artículos )

PH38664.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12,5 kA, 3 0 Mode.
PH38661.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 2+0

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH35406.jpg image

Módulo de reemplazo para DSD, 60 kA

PH2819.jpg image

Dispositivo de vía de chispas por disparo

La tecnología de disparo de entrehierro proporciona un bajo voltaje de paso, que ofrece una protección superior a las de las vías de chispas tradicionales.
PH38667.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 3+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH38667.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+0

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH35412.jpg image

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas

PH39812.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 4+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH39804.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+1

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH35407.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 60 kA

PH38693.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT1

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH39800.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 4+0

Dispositivo de protección contra sobretensión montado en raíl DIN que ofrece protección frente a los transitorios de tensión en ambientes IEC clase II, modo 4+0.