Terminales aéreos con soportes
Subcategorías
Productos | 81 resultados (566 artículos )

Terminal con dispositivo de cebado
Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) y protección contra descargas atmosféricas.

Palo telescópico para Verificador de Pararrayos PDC
El palo telescópico para el Verificador de Pararrayos PDC está diseñado para ayudar a probar la integridad de todos los terminales aéreos de emisión de dispositivo de cebado (ESE) nVent ERICO System 1000, modelos SIXXi.

Adaptador de terminal de mástil ER2
Lightning protection Dynasphere ER2 Mast Terminal Adaptor.

Mástil de acero inoxidable ER
Mástil diseñado para montar los terminales aéreos nVent ERICO System 1000 y nVent ERICO System 3000.

Montaje de receptor en punta
Conexión completamente encapsulada desde el conductor de bajada al receptor de punta. Ofrece una conexión aislada estándar con excelente resistencia dieléctrica para un receptor de punta extraíble.

Soporte de mástil
Soporte de mástil de protección contra descargas atmosféricas para montaje con ménsulas de mástiles de acero inoxidable o de aluminio.

Pararrayos, rosca métrica
Pararrayos con rosca métrica. Se utiliza en muchos esquemas de protección contra descargas atmosféricas como punto de terminación de impacto.

Base de terminal aéreo, montaje en tubo, rosca con sistema imperial
Monta el terminal aéreo en una tubería horizontal o vertical usando el adaptador de extensión de ángulo recto.

Base de terminal aéreo, montaje en caballete, rosca con sistema imperial
Base de terminal aéreo para caballete en techos para todo tipo de ángulos.

Adaptador de mástil de tubo de agua de terminal con dispositivo de cebado
Monta los terminales con dispositivo de cebado en tubos de acero no aislados, utilizando los tubos como conductores de bajada.

Base de pila industrial con poste, tendido de cable horizontal/vertical
Base de terminal aéreo de pila industrial para usar con conductores colocados en posición horizontal o vertical.