Videos y demostraciones
La formación de nVent ERICO Cadweld asegura que los usuarios estén bien informados sobre el proceso, las herramientas y los requisitos de las conexiones nVent ERICO Cadweld. Manténgase al día de los últimos productos, herramientas y videos instructivos.
Vídeos de descripción general de nVent ERICO Cadweld


nVent ERICO Cadweld Plus para vías férreas
Continuando con la tradición de liderazgo técnico, el sistema nVent ERICO Cadweld Plus fue desarrollado con el fin de simplificar el método de instalación de las conexiones eléctricas de soldadura exotérmica en vías férreas y propiedades ferroviarias.
Videos de pruebas de nVent ERICO Cadweld

Creación de una conexión de estilo nVent ERICO Cadweld Plus TA
Este video guía a los usuarios a través de la realización de una conexión nVent ERICO Cadweld TA.

Creación de una conexión de estilo nVent ERICO Cadweld Plus GT
Este video guía a los usuarios a través de la realización de una conexión nVent ERICO Cadweld GT.

Prueba de fusión GRC-182Q
GRC-182Q: prueba de fusión utilizando varilla de puesta a tierra de ¾" a conductor de cobre 4/0 con nVent ERICO Cadweld; se aplican 10100 A RMS 60 Hz.

Prueba de fusión SSC-2Q
SSC-2Q: prueba de fusión utilizando conductor de cobre 4/0 a conductor de cobre 4/0 con nVent ERICO Cadweld; se aplican 10100 A RMS 60 Hz.
Capacitación en persona en el sitio
¿Desea recibir formación en el sitio sobre nVent ERICO Cadweld?
Su equipo de proyecto puede adquirir experiencia práctica con capacitación en el sitio de un experto en Cadweld. Una vez finalizada la capacitación práctica, nVent ERICO emite una tarjeta que verifica la fecha de capacitación.
Contáctenos
Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico con cualquier pregunta que tenga sobre la instalación.