Herramienta dobladora manual MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Herramienta dobladora manual MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Permite que el usuario realice curvaturas de nVent ERIFLEX Flexibar con formas determinadas para una instalación eficiente
- Herramienta fácil de usar que curva todos los tamaños de nVent ERIFLEX Flexibar rápidamente sin dañar el aislamiento
- Mango largo para aplicar fuerza durante el doblado de nVent ERIFLEX Flexibar hasta 10 x 120 x 1/12 x 100 x 1
- Dos radios de curvatura: 5 mm (0.20")
- Permite el ajuste del ángulo de curvatura para realizar dobleces repetitivamente
- Base de aluminio azul sólida con tres puntos de fijación
- Longitud ajustable para nVent ERIFLEX Flexibar
- Sistema de bloqueo nVent ERIFLEX Flexibar rápido (no requiere el uso de herramientas)
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.