Conexiones eléctricas del sistema de batería y almacenamiento de energía
nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.
- The strength and reputation of an expert to:
- Save up to 60% time
- Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
- Support a static load up to 40 kg
- Benefit from a single hole diameter (6 mm)
On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!
Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.
Folleto de almacenamiento de energía de soluciones eléctricas y de sujeción
nVent ofrece soluciones para puesta a tierra, unión equipotencial, conexiones eléctricas y mucho más. Conozca nuestra oferta completa de productos y servicios.
Soluciones para una transición suave y confiable

La electrificación está transformando los servicios públicos tradicionales con avances en la generación y distribución de energía y tecnología de vanguardia con movilidad eléctrica para el almacenamiento de energía en baterías para conectar productos eléctricos de manera segura y eficiente. La gestión simultánea del exceso de oferta de generación de energía y de las fluctuaciones en la demanda es clave para brindar un servicio confiable sin interrupciones.
La experiencia de nVent con las especificaciones y los requisitos del almacenamiento de energía y la movilidad eléctrica nos posiciona para resolver sus desafíos únicos. nVent ERIFLEX tiene una amplia gama de productos de distribución de energía de baja tensión para garantizar una transmisión y un almacenamiento de energía seguros y eficientes. Junto con la combinación de productos y la experiencia de nVent ERICO en puesta a tierra, unión equipotencial y protección contra sobretensión, puede estar seguro de que su infraestructura de instalación, suministro y distribución de almacenamiento de energía está lista para enfrentarse a cualquier necesidad de protección y suministro de energía.
Nuestras ofertas

Especificar los productos adecuados
Los equipos de ingenieros expertos de nVent ERICO y ERIFLEX pueden ayudarlo a adaptar los productos a sus necesidades operativas esenciales.
- Capacidad para transmitir de 63 a 6,000 A
- Voltaje nominal UL/IEC 1000 VCA/1500 VCC
- Cumple con los principales estándares internacionales: UL, IEC, CSA, EAC
- Última generación en material de aislamiento (libre de halógenos, baja emisión de humo, retardante a las llamas) llamado nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Resistencia a altas temperaturas hasta 115 °C
- Cumplimiento y certificaciones internacionales: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Instalación con confianza
Nuestro soporte no se detiene después de que elija los productos. La instalación adecuada garantiza que pueda ahorrar espacio, tiempo y dinero.
Educación continua
Nos mantenemos al tanto de las tendencias, los requisitos de instalación, los códigos y los estándares. Encuentre el soporte que necesita para mantener sus instalaciones de almacenamiento eléctrico y la confianza para adaptarse rápidamente.
Historia de éxito de almacenamiento de energía
Confíe en los expertos de nVent para ayudarlo a resolver sus desafíos de almacenamiento eléctrico más básicos o más complejos. Lea más sobre nuestra experiencia y cómo podemos ayudarlo.
Productos destacados
Folletos y descargas

Soluciones nVent para el sector de almacenamiento de energía.

Soluciones de protección contra sobretensión nVent ERICO

Solución económica con un formato compacto
Lea nuestro folleto de soluciones nVent ERICO para saber cómo nVent puede proteger su instalación con sistemas de protección eléctrica desde cero.

Soluciones para optimizar el diseño de energía eléctrica y la puesta a tierra y unión equipotencial