Movilidad eléctrica y vehículos eléctricos

Energía y protección optimizadas para el futuro del transporte
Las Estaciones de carga eléctrica y el transporte eléctrico son una opción más confiable, eficiente y fácil que nunca para los consumidores y las empresas. Pero invertir en movilidad eléctrica significa encontrar productos y soluciones que sean escalables, que ahorren espacio y que se puedan poner en funcionamiento rápidamente. La experiencia en ingeniería y productos de nVent garantiza que tenga un socio confiable para cada paso del proceso al planificar el soporte de aplicaciones de movilidad eléctrica.
Confíe en nVent para sus necesidades de movilidad eléctrica, que incluyen las siguientes:
- Soluciones de productos estándar y personalizadas
- Soporte de instalación de ingeniería y prototipos
- Guía de mantenimiento posterior a la instalación
nVent ofrece soluciones para distribución de energía de baja tensión y protección contra sobretensión. Conozca nuestra oferta completa de productos y servicios.
Confíe en los expertos de nVent para ayudarlo a resolver sus desafíos de movilidad eléctrica más básicos o más complejos. Lea más sobre nuestra experiencia y cómo podemos ayudarlo.
nVent realiza pruebas rigurosas para garantizar que las soluciones de nuestros productos cumplan con los estándares de rendimiento. Descargue los resultados de nuestras pruebas para saber cómo las soluciones nVent ERIFLEX cumplen con el estándar ISO 6469-1.
Movilidad eléctrica: ¿Está listo?

El Global EV Outlook 2019 de la Agencia Internacional de Energía predice que las existencias mundiales de vehículos eléctricos alcanzarán alrededor de 135 millones de vehículos en el 2030, con una tasa compuesta anual del 30 %. En Europa, la cuota de ventas de vehículos eléctricos alcanzará el 26 % en el 2030. En los Estados Unidos, se espera que las existencias aumenten al 8 % del mercado de vehículos para 2030.
La experiencia de nVent con especificaciones y requisitos de movilidad eléctrica y con el almacenamiento de energía nos posiciona para resolver sus desafíos únicos. nVent ERIFLEX tiene una amplia gama de productos de baja tensión para garantizar una transmisión y un almacenamiento de energía seguros y eficientes. Junto con la combinación de productos de nVent ERICO y la experiencia en puesta a tierra, unión equipotencial y protección contra sobretensión, puede estar seguro de que sus estaciones de carga de vehículos eléctricos y su infraestructura de suministro están listas para satisfacer cualquier necesidad de protección y suministro de energía.
Nuestras ofertas

Especificar los productos adecuados
Los equipos de ingenieros expertos de nVent ERICO y ERIFLEX pueden ayudarlo a adaptar los productos a sus necesidades operativas esenciales.
- Capacidad para transmitir de 63 a 6000 A
- Voltaje nominal UL/IEC 1000 VCA/1500 VCC
- Cumple con los principales estándares internacionales: UL, IEC, CSA, EAC
- Última generación en material de aislamiento (libre de halógenos, baja emisión de humo, retardante a las llamas) llamado nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Resistencia a altas temperaturas hasta 115 °C
- Cumplimiento y certificaciones internacionales: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Instalación con confianza
Nuestro soporte no se detiene después de que elija los productos. La instalación adecuada garantiza que pueda ahorrar espacio, tiempo y dinero.
Educación continua
Nos mantenemos al tanto de las tendencias, los requisitos de instalación, los códigos y los estándares. Encuentre el soporte que necesita para mantener sus instalaciones de vehículos eléctricos y la confianza para adaptarse rápidamente.
Productos destacados
Folletos y descargas
Soluciones para optimizar el diseño de energía eléctrica y la puesta a tierra y unión equipotencial
Soluciones de transformación y manipulación de barras flexibles y barras de cobre
Solución económica con una huella compacta
Gama completa de productos certificados, confiables y de alta calidad