Soportes de barras colectoras universales
Productos | 4 resultados (12 artículos )

Soporte de barra colectora universal
          Kit de soporte de barra colectora ajustable. Para sistema 3P o 3P+N. Grosor de barra colectora de 5 o 10 mm. Una a cuatro barras por fase. Bar con ancho de 30 a 200 mm.
        

Soporte de barra colectora universal con circuito neutro
          Soporte aislante universal trifásico.
        

Soporte de barra colectora universal, alta ampacidad
          Kit de soporte de barra colectora de alta intensidad ajustable
        

Soporte de barra colectora universal con circuito neutro, alta ampacidad
          Soporte aislado universal de 4 polos.