Mordaza para barras colectoras de alta corriente HCBC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza para barras colectoras de alta corriente HCBC
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Conecta la barra colectora de cobre a otra barra colectora de cobre, nVent ERIFLEX Flexibar o derivación de potencia
- Hecho con materiales no magnéticos para conexión de alta corriente entre nVent ERIFLEX Flexibar y barras colectoras rígidas, por ejemplo, terminales de transformadores
- El diseño rígido garantiza una presión contacto homogénea
- Se instala fácil y rápidamente
- Ideal para modificaciones en el lugar
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Capacidad de sujeción | 1.57" |
| Capacidad de sujeción | 40mm |
| Material | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.